Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada Métrico
Stud Diameter
1/2-13 1/4-20 3/8-16 5/8-11 5/16-18 M6 M8 M10 M12 M16
Material
Acero Acero Inoxidable
Load Capacity
500 900 1300 2400 4000
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Pernos de ojo de elevación

Anillos de Elevación

Steel (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
B C
DIA
D
DIA
E F
DIA
G
DIA
H J LOAD
RATING
AT 0º
(lbs)
LOAD
RATING
AT 45º
(lbs)
CL-4-LE 1/4-20 1 3/4 1-3/16 1-11/32 7/32 17/32 5/32 3/4 500 125
CL-5-LE 5/16-18 1-1/8 7/8 1-7/16 1-21/32 9/32 19/32 5/32 15/16 900 225
CL-6-LE 3/8-16 1-1/4 1 1-11/16 1-31/32 11/32 21/32 5/32 1-1/8 1300 325
CL-8-LE 1/2-13 1-1/2 1-3/16 2-1/8 2-7/16 15/32 29/32 7/32 1-3/8 2400 600
CL-10-LE 5/8-11 1/3/4 1-3/8 2-9/16 2-15/16 19/32 1-1/32 9/32 1-21/32 4000 1000
CL-12-LE 3/4-10 2 1-1/2 2-13/16 3-7/32 21/32 1-3/16 9/32 1-13/16 5000 1250
CL-16-LE 1"-8 2-1/2 1-3/4 3-9/16 4-3/32 29/32 1-9/16 13/32 2-5/16 9000 2250
Stainless Steel (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
B C
DIA
D
DIA
E F
DIA
G
DIA
H J LOAD
RATING
AT 0º
(lbs)
LOAD
RATING
AT 45º
(lbs)
CL-4-LE-316S 1/4-20 1 3/4 1-3/16 1-11/32 7/32 17/32 5/32 3/4 500 125
CL-5-LE-316S 5/16-18 1-1/8 7/8 1-7/16 1-21/32 9/32 19/32 5/32 15/16 900 225
CL-6-LE-316S 3/8-16 1-1/4 1 1-11/16 1-31/32 11/32 21/32 5/32 1-1/8 1300 325
CL-8-LE-316S 1/2-13 1-1/2 1-3/16 2-1/8 2-7/16 15/32 29/32 7/32 1-3/8 2400 600
CL-10-LE-316S 5/8-11 1/3/4 1-3/8 2-9/16 2-15/16 19/32 1-1/32 9/32 1-21/32 4000 1000
Steel (Metric)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
B
(mm)
C
DIA
(mm)
D
DIA
(mm)
E
(mm)
F
DIA
(mm)
G
DIA
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
LOAD
RATING
AT 0º
(kg)
LOAD
RATING
AT 45º
(kg)
CLM-6-LE M6 1 25.4 19 30 34 5.5 14 4 19 210 50
CLM-8-LE M8 1.25 31.5 25 43 48 9 17 4 26 500 125
CLM-10-LE M10 1.5 35 27 46 55 9.5 20 4 32 740 185
CLM-12-LE M12 1.75 38 30 54 62 12 23 5.5 35 1030 255
CLM-16-LE M16 2 44.5 35 65 76 15 26 7 44 1600 400

Productos relacionados con