Heavy-Duty® Weld-Mount Anillos de elevación giratorios

Anillos de Elevación

Inch
QUANTITY PART NO. LOAD
RATING
(lbs)
A
THREAD
C D E
DIA
F G K P Q S
DIA
CL-36640-SHR 5000 5/8-11 1.63 5.47 .75 1.00 3.50 2.26 .42 .25 2.45
CL-36645-SHR 10000 1"-8 2.30 7.64 1.00 1.50 5.10 3.42 .56 .38 3.51
CL-36650-SHR 24000 1-1/4"-7 3.12 9.50 1.25 2.00 6.75 4.62 .82 .50 4.70