Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CLM-29822-SHR-S  •  Anillos de elevación giratorios – Acero inoxidable (anillo estándar)

Anillos de Elevación

Precios y Disponibilidad

SWIVEL HOIST RING


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberLOAD
RATING
(kg)
A
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
DIA
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
N
DIA
(mm)
P
(mm)
INSTALLATION
TORQUE
(Nm)
CLM-29822-SHR-S1500M202.5294316625.536121761316414759668

Vista tridimensional (3D)


Archivos CAD descargables

CAD
DIBUJOS