Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

Precios y Disponibilidad

CARR LOCK CLAMP


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberA
SHANK
DIA
NOMINAL
(mm)
A
SHANK
DIA
ACTUAL
(mm)
B
PLATE
THICKNESS
(mm)
C
(mm)
D
DIA
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
MAX
SCREW
TORQUE
(Nm)
MAX
HOLD-
DOWN
FORCE
(kN)
CLM-25-CLC-252524.995 / 24.982252650104949.531

Vista tridimensional (3D)


Archivos CAD descargables

CAD
DIBUJOS