Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Métrico
Material
Acero
Finish
Óxido Negro
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Pasadores de montaje para sistema CL5 (redondo y diamante)

Elementos de Base,CL5® Quick-Change 5-Axis Workholding

Round Pin
QUANTITY PART NO. HEAD
DIA
NOMINAL
HEAD
DIA
ACTUAL
SHANK
DIA
NOMINAL
SHANK
DIA
ACTUAL
CLM-6-FLPR 6mm .2357 / .2360 6mm .2365 / .2368
CLM-10-FLPR 10mm .3934 / .3937 10mm .3941 / .3944
Diamond Pin
QUANTITY PART NO. HEAD
DIA
NOMINAL
HEAD
DIA
ACTUAL
SHANK
DIA
NOMINAL
SHANK
DIA
ACTUAL
CLM-6-FLPD 6mm .2357 / .2360 6mm .2365 / .2368
CLM-10-FLPD 10mm .3934 / .3937 10mm .3941 / .3944