Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada
Material
Acero Acero Inoxidable
Finish
Óxido Negro Pasivado
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Bloques de montaje para bolas de utillaje (Rectangulares)

Posicionadores

Steel (Inch)
QUANTITY PART NO. A
DIA
NOMINAL
A
DIA
ACTUAL
CL-1-CBP 1/4 .2500
CL-2-CBP 5/16 .3125
CL-3-CBP 3/8 .3750
Stainless Steel (Inch)
QUANTITY PART NO. A
DIA
NOMINAL
A
DIA
ACTUAL
CL-1-CBP-S 1/4 .2500
CL-2-CBP-S 5/16 .3125
CL-3-CBP-S 3/8 .3750

Productos relacionados con