Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CLR-1546-195  •  Cilindros tipo bloque – Doble efecto, B1.5094

Sujetadores Hidráulicos

Precios y Disponibilidad

Este número de parte parece ser incorrecto. Compruebe por favor el número de parte que usted entró, actualice por consiguiente y entonces chasque "agrega al precio y la disponibilidad" para continuar. Si el número de pieza que ingresó parece correcto, pero sigue apareciendo un "Estado no válido", llame al Servicio al cliente de Carr Lane Manufacturing al 314-647-6200 para obtener más ayuda.
!


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberMAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(lbs)
MAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(kN)
STROKE
(mm)
A
WIDTH
(mm)
B
DEPTH
(mm)
L
HEIGHT
(mm)
J
THREAD
x DEPTH (mm)
CLR-1546-1952210098.510010075175M20 x 30

Vista tridimensional (3D)


Archivos CAD descargables

CAD
DIBUJOS