Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CLR-1517-035  •  Cilindros tipo bloque – Simple efecto, B1.5091

Sujetadores Hidráulicos

Precios y Disponibilidad

Block cyl., s.a., spring return, piston


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberMAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(lbs)
MAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(kN)
STROKE
(mm)
A
WIDTH
(mm)
B
DEPTH
(mm)
L
HEIGHT
(mm)
J
THREAD
x DEPTH (mm)
CLR-1517-035351001562512595149M27 x 40

Vista tridimensional (3D)


Archivos CAD descargables

CAD
DIBUJOS