Sujetadores de diámetro interno sin centraje – Brida arriba, B1.4842 (7.8 a 17.7mm diá)
Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CLR-0431-703G  •  Sujetadores de diámetro interno sin centraje – Brida arriba, B1.4842 (7.8 a 17.7mm diá)

Sujetadores Hidráulicos

Precios y Disponibilidad

CLAMPING SET FOR BORE CLAMPS, SIZE 2, Ø


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberFITS
HOUSING
SIZE
BORE
DIA
RANGE
BORE
DIA
RANGE
(mm)
CLR-0431-703GSize 2G11.8 - 12.7

¡Vaya! Parece que no podemos encontrar este dibujo en nuestra base de datos. Envíe un correo electrónico a engineering@carrlane.com con el número de artículo y el tipo de archivo que necesita.