Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CLR-3338-161-VSA  •  Sujetadores de diámetro interno autocentrante (16 a 46mm diá)

Sujetadores Hidráulicos

Precios y Disponibilidad

SEGMENT CLAMPING BUSHING 16.1 MM


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberNOMINAL
DIAMETER
ALLOWABLE
WORPIECE
TOLERANCE
CLR-3338-161-VSA.6339 (16.1mm).6299 to .6457

Vista tridimensional (3D)


Archivos CAD descargables

CAD
DIBUJOS