Sujetadores de diámetro interno autocentrante – Versión excéntrica (B1.485 (diámetros 6.6mm, 9mm, 11mm, a 13.5mm)
Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CLR-3548-639  •  Sujetadores de diámetro interno autocentrante – Versión excéntrica (B1.485 (diámetros 6.6mm, 9mm, 11mm, a 13.5mm)

Sujetadores Hidráulicos

Precios y Disponibilidad

CLAMPING RING, CLAMPING RANGE 13.5 - 13


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberITEMCLAMPING
DIAMETER
RANGE
(mm)
CLR-3548-639Clamping Ring13.5 - 13.8

¡Vaya! Parece que no podemos encontrar este dibujo en nuestra base de datos. Envíe un correo electrónico a engineering@carrlane.com con el número de artículo y el tipo de archivo que necesita.