Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

Precios y Disponibilidad

FLAT CLAMP 16 kN, W/ SWIVEL CONT. BOLT,


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberCLAMP
SIZE
VERSIONMAXIMUM
CLAMPING
FORCE AT H3
(lbs)
MAXIMUM
CLAMPING
FORCE
AT H3
(kN)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
F
(mm)
CLAMPING
STROKE
(mm)
H2
MIN
CLAMPING
HEIGHT
(mm)
H3
HEIGHT
FOR
EXACTLY
VERTICAL
CLAMPING
DIRECTION
(mm)
H1
MAX
CLAMPING
HEIGHT
(mm)
CLR-1824-2021Swivel Pad260011.5108.56058.5249192028

Vista tridimensional (3D)


Archivos CAD descargables

CAD
DIBUJOS