Unidades hidráulicas de energía eléctrica (Compacto)
Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CLR-KA-32101  •  Unidades hidráulicas de energía eléctrica (Compacto)

Sujetadores Hidráulicos

Precios y Disponibilidad

COMPACT PU S/A 120V W/ PENDANT


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberOPERATING
PRESSURE
RANGE
(psi)
CONTROL
VOLTAGE
VALVE
FUNCTION
INCLUDES
PUSH-
BUTTON
PENDANT
SWITCH
FLOW
RATE
(cu in.
/min)
RESERVOIR
CAPACITY
(cu in.)
USABLE
FLUID
CAPACITY
(cu in.)
POWER
AT MAX
PRESSURE
(hp)
MOTOR
CURRENT
(amps)
NOISE
LEVEL
@ 3 ft
(dBA)
CLR-KA-321011000 - 4280120VACSingle ActingYes71238112.679.065

¡Vaya! Parece que no podemos encontrar este dibujo en nuestra base de datos. Envíe un correo electrónico a engineering@carrlane.com con el número de artículo y el tipo de archivo que necesita.