Unidades hidráulicas de energía eléctrica (estándar)
Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CLR-8581-EP  •  Unidades hidráulicas de energía eléctrica (estándar)

Sujetadores Hidráulicos

Precios y Disponibilidad

ELE PWR UNIT D/A 115V 1PH 2CIRCUITS ONE


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberOPERATING
PRESSURE
RANGE
(psi)
CONTROL
VOLTAGE
VALVE
FUNCTION
INCLUDES
PUSH-
BUTTON
PENDANT
SWITCH
FLOW
RATE
(cu in.
/min)
RESERVOIR
CAPACITY
(cu in.)
USABLE
FLUID
CAPACITY
(cu in.)
POWER
AT MAX
PRESSURE
(hp)
MOTOR
CURRENT
(amps)
NOISE
LEVEL
@ 3 ft
(dBA)
WEIGHT
(lbs)
CLR-8581-EP725 - 507524VDCTwo Independent
Double-Acting Circuits
with Different Pressures
Yes (2)666904001.012.875110

¡Vaya! Parece que no podemos encontrar este dibujo en nuestra base de datos. Envíe un correo electrónico a engineering@carrlane.com con el número de artículo y el tipo de archivo que necesita.