Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Métrico
Material
Acero
Finish
Óxido Negro
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Cuerpos de Conexión – Rosca exterior (Métrico)

Sujetadores Hidráulicos

Metric
QUANTITY PART NO. CLAMP
BODY
THREAD
FEEDER CAP
EXTERNAL
THREAD
OVERALL
LENGTH
(mm)
CLR-3467-084-TBA M22x1.5 M28x1.5 44
CLR-3467-085-TBA M26x1.5 M32x1.5 49
CLR-3467-086-TBA M30x1.5 M38x1.5 58
CLR-3467-087-TBA M38x1.5 M45x1.5 59
CLR-3467-093-TBA M48x1.5 M60x1.5 85