Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada Métrico
Material
Acero Inoxidable
Nose Material
Delrin
Finish
Pasivado
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Posicionadores con bola – acero inoxidable con bola Delrin®

Posicionadores con Resorte

Inch
QUANTITY PART NO. A
THREAD
END
FORCE
INITIAL
END
FORCE
(lbs)
FINAL
END
FORCE
(lbs)
B C D
DIA
CL-5-SBPN-1 #4-48 Light 1/8 1/2 3/16 .020 .062
CL-10-SBPN-1 #5-40 Light 1/4 3/4 1/4 .020 .062
CL-15-SBPN-1 #6-40 Light 1/2 1 5/16 .023 .078
CL-22-SBPN-1 #8-32 Light 1/2 1-1/4 11/32 .025 .093
CL-20-SBPN-1 #8-36 Light 1/2 1-1/4 11/32 .025 .093
CL-30-SBPN-1 #10-32 Light 1/2 1-1/2 33/64 .025 .093
CL-30-SBPN-2 #10-32 Medium 1-1/2 3 33/64 .025 .093
CL-30-SBPN-3 #10-32 Heavy 2 5 33/64 .025 .093
CL-40-SBPN-1 1/4-20 Light 2 4 17/32 .035 .125
CL-40-SBPN-2 1/4-20 Medium 3 7 17/32 .035 .125
CL-40-SBPN-3 1/4-20 Heavy 4 12 17/32 .035 .125
CL-50-SBPN-1 5/16-18 Light 2 4-1/2 37/64 .040 .156
CL-50-SBPN-2 5/16-18 Medium 4 9 37/64 .040 .156
CL-50-SBPN-3 5/16-18 Heavy 6 17 37/64 .040 .156
CL-60-SBPN-1 3/8-16 Light 2-1/2 5 5/8 .048 .187
CL-60-SBPN-2 3/8-16 Medium 5 10 5/8 .048 .187
CL-60-SBPN-3 3/8-16 Heavy 6 21 5/8 .048 .187
CL-70-SBPN-1 1/2-13 Light 3 6 3/4 .072 .281
CL-70-SBPN-2 1/2-13 Medium 6 12 3/4 .072 .281
CL-70-SBPN-3 1/2-13 Heavy 6 30 3/4 .072 .281
CL-80-SBPN-1 5/8-11 Light 4-1/2 9 63/64 .096 .375
CL-80-SBPN-2 5/8-11 Medium 9 18 63/64 .096 .375
CL-80-SBPN-3 5/8-11 Heavy 7 50 63/64 .096 .375
Metric
QUANTITY PART NO. A
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
END
FORCE
INITIAL
END
FORCE
(N)
FINAL
END
FORCE
(N)
B
(mm)
C
(mm)
D
DIA
(mm)
CLM-3-SBPN-1 M3 .5 Light .5 2.2 4.7 .5 1.6
CLM-4-SBPN-1 M4 .7 Light 2.5 5 8.5 .6 2.4
CLM-5-SBPN-2 M5 .8 Light 2.2 6.5 13 .6 2.4
CLM-5-SBPN-1 M5 .8 Medium 6.5 13 13 .6 2.4
CLM-6-SBPN-2 M6 1 Light 9 18 13.5 .9 3.2
CLM-6-SBPN-1 M6 1 Medium 13 31 13.5 .9 3.2
CLM-8-SBPN-2 M8 1.25 Light 10 19.5 14.5 1 4
CLM-8-SBPN-1 M8 1.25 Medium 17.5 39 14.5 1 4
CLM-10-SBPN-2 M10 1.5 Light 11 22 16 1.2 4.8
CLM-10-SBPN-1 M10 1.5 Medium 22 44 16 1.2 4.8
CLM-12-SBPN-2 M12 1.75 Light 13.5 27 19 2 7.1
CLM-12-SBPN-1 M12 1.75 Medium 27 54 19 2 7.1
CLM-16-SBPN-2 M16 2 Light 20 40 25 2.5 9.5
CLM-16-SBPN-1 M16 2 Medium 40 80 25 2.5 9.5

Productos relacionados con