Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada Métrico
Material
Acero Acero Inoxidable
Nose Material
Acero Acero Inoxidable
Finish
Zinc Plateado Pasivado
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Posicionadores retráctiles – cabeza estriada (con cierre)

Posicionadores con Resorte

Steel (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
INITIAL
END
FORCE
(lbs)
FINAL
END
FORCE
(lbs)
B
DIA
NOMINAL
B
DIA
ACTUAL
C D E F
DIA
CL-3-HRP #10-32 1 3.5 7/64 .105 3/32 13/32 3/16 3/8
CL-4-HRP 1/4-20 1 5 1/8 .125 1/8 1/2 1/4 1/2
CL-5-HRP 5/16-18 1.5 6 5/32 .156 3/16 5/8 9/32 5/8
CL-6-HRP 3/8-16 1.5 8 3/16 .187 7/32 3/4 5/16 3/4
CL-8-HRP 1/2-13 2.5 10 1/4 .250 1/4 7/8 3/8 1
CL-10-HRP 5/8-11 5 10 5/16 .312 5/16 1 3/8 1-1/8
Stainless Steel (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
INITIAL
END
FORCE
(lbs)
FINAL
END
FORCE
(lbs)
B
DIA
NOMINAL
B
DIA
ACTUAL
C D E F
DIA
CL-3-HRP-S #10-32 1 3.5 7/64 .105 3/32 13/32 3/16 3/8
CL-4-HRP-S 1/4-20 1 5 1/8 .125 1/8 1/2 1/4 1/2
CL-5-HRP-S 5/16-18 1.5 6 5/32 .156 3/16 5/8 9/32 5/8
CL-6-HRP-S 3/8-16 1.5 8 3/16 .187 7/32 3/4 5/16 3/4
CL-8-HRP-S 1/2-13 2.5 10 1/4 .250 1/4 7/8 3/8 1
CL-10-HRP-S 5/8-11 5 10 5/16 .312 5/16 1 3/8 1-1/8
Steel (Metric)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
INITIAL
END
FORCE
(N)
FINAL
END
FORCE
(N)
B
DIA
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
DIA
(mm)
CLM-6-HRP M6 1 4 22 3 3.2 12.5 6.5 12.5
CLM-8-HRP M8 1.25 7 27 4 4.8 16 7 16
CLM-10-HRP M10 1.5 7 36 5 5.5 19 8 19
CLM-12-HRP M12 1.75 11 44 6 6.5 22 9.5 25.5
CLM-16-HRP M16 2 22 44 8 8 25.5 9.5 28.5
Stainless Steel (Metric)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
INITIAL
END
FORCE
(N)
FINAL
END
FORCE
(N)
B
DIA
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
DIA
(mm)
CLM-6-HRP-S M6 1 4 22 3 3.2 12.5 6.5 12.5
CLM-8-HRP-S M8 1.25 7 27 4 4.8 16 7 16
CLM-10-HRP-S M10 1.5 7 36 5 5.5 19 8 19
CLM-12-HRP-S M12 1.75 11 44 6 6.5 22 9.5 25.5
CLM-16-HRP-S M16 2 22 44 8 8 25.5 9.5 28.5