Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada
Material
Acero Acero Inoxidable
Nose Material
Acero
Finish
Zinc Plateado Pasivado
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Posicionadores retráctiles – manija L, carrera larga (con cierre)

Posicionadores con Resorte

Steel (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
INITIAL
END
FORCE
(lbs)
FINAL
END
FORCE
(lbs)
B
DIA
C D E G H J
DIA
CL-4-LHRP 1/4-20 .5 2.5 .156 3/8 5/8 1-1/4 1/4 5/8 3/32
CL-6-LHRP 3/8-16 .75 3.75 .250 9/16 1-1/16 2 3/8 15/16 9/64
CL-8-LHRP 1/2-13 1 5 .312 3/4 1-1/8 2-1/8 1/2 1-1/4 3/16
CL-10-LHRP 5/8-11 1 5 .375 1 1-3/4 3 5/8 1-5/16 3/16
Stainless Steel (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
INITIAL
END
FORCE
(lbs)
FINAL
END
FORCE
(lbs)
B
DIA
C D E G H J
DIA
CL-4-LHRP-S 1/4-20 .5 2.5 .156 3/8 5/8 1-1/4 1/4 5/8 3/32
CL-6-LHRP-S 3/8-16 .75 3.75 .250 9/16 1-1/16 2 3/8 15/16 9/64
CL-8-LHRP-S 1/2-13 1 5 .312 3/4 1-1/8 2-1/8 1/2 1-1/4 3/16
CL-10-LHRP-S 5/8-11 1 5 .375 1 1-3/4 3 5/8 1-5/16 3/16