Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada Métrico
Material
Acero Acero Inoxidable
Nose Material
Acero Acero Inoxidable
Finish
Zinc Plateado Pasivado
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Posicionadores retráctiles – remache roscado para pomo (con cierre)

Posicionadores con Resorte

Steel (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
INITIAL
END
FORCE
(lbs)
FINAL
END
FORCE
(lbs)
B
DIA
NOMINAL
B
DIA
ACTUAL
C D E F
DIA
G H
THREAD
CL-3-HRPT #10-32 1 3 .105 3/32 13/32 5/64 5/16 15/64 #10-32
CL-4-HRPT 1/4-20 1 5 1/8 .125 1/8 1/2 3/32 5/16 15/64 #10-32
CL-5-HRPT 5/16-18 1.5 6 5/32 .156 3/16 5/8 3/32 5/16 11/32 1/4-20
CL-6-HRPT 3/8-16 1.5 8 3/16 .187 7/32 3/4 1/8 3/8 13/32 5/16-18
CL-8-HRPT 1/2-13 2.5 10 1/4 .250 1/4 7/8 1/8 1/2 7/16 3/8-16
CL-10-HRPT 5/8-11 5 10 5/16 .312 5/16 1 5/32 5/8 1/2 1/2-13
Stainless Steel (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
INITIAL
END
FORCE
(lbs)
FINAL
END
FORCE
(lbs)
B
DIA
NOMINAL
B
DIA
ACTUAL
C D E F
DIA
G H
THREAD
CL-3-HRPT-S #10-32 1 3 .105 3/32 13/32 5/64 5/16 15/64 #10-32
CL-4-HRPT-S 1/4-20 1 5 1/8 .125 1/8 1/2 3/32 5/16 15/64 #10-32
CL-5-HRPT-S 5/16-18 1.5 6 5/32 .156 3/16 5/8 3/32 5/16 11/32 1/4-20
CL-6-HRPT-S 3/8-16 1.5 8 3/16 .187 7/32 3/4 1/8 3/8 13/32 5/16-18
CL-8-HRPT-S 1/2-13 2.5 10 1/4 .250 1/4 7/8 1/8 1/2 7/16 3/8-16
CL-10-HRPT-S 5/8-11 5 10 5/16 .312 5/16 1 5/32 5/8 1/2 1/2-13
Steel (Metric)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
INITIAL
END
FORCE
(N)
FINAL
END
FORCE
(N)
B
DIA
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
DIA
(mm)
G
(mm)
H
THREAD
CLM-6-HRPT M6 1 4 22 3 3.2 12.5 2.4 8 6 #10-32
CLM-8-HRPT M8 1.25 7 27 4 4.8 16 2.4 8 8.5 1/4-20
CLM-10-HRPT M10 1.5 7 36 5 5.5 19 3.2 9.5 10.5 5/16-18
CLM-12-HRPT M12 1.75 11 44 6 6.5 22 3.2 12.5 11 3/8-16

Productos relacionados con