Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada
Material
Aluminio Acero
Nose Material
Acero Acero Inoxidable Delrin
Finish
Óxido Negro
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Posicionadores laterales con botón

Posicionadores con Resorte

Spring Stop Buttons are flange-mounted Spring Plungers with a large contact face, ideal for applying side force to hold a workpiece against its locators until clamps are in place, and for other light clamping jobs.