Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CLM-10-BLPL-50  •  Broches à Billes Autobloquantes (Poignée en L)

Goupilles d'Alignement

Prix ​​et disponibilité

BALL LOCK PIN


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberA
DIA
NOMINAL
(mm)
A
DIA
ACTUAL
(mm)
GRIP
LENGTH
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
DIA
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
DIA
(mm)
J
(mm)
CLM-10-BLPL-50109.96 / 9.925011.918.89737.5241541

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS