Goupilles de Fixation

Goupilles d'Alignement

Inch
QUANTITY PART NO. A
DIA
NOMINAL
A
DIA
ACTUAL
B C D
DIA
E
DIA
F
DIA
G
THREAD
CL-0-CP #10 .193 3 1-1/2 1/4 3/8 .195 #10-24
CL-0A-CP #10 .193 3 1-1/2 1/4 3/8 .195 #10-32
CL-1-CP 1/4 .250 4 2-1/2 3/8 1/2 .252 1/4-20
CL-2-CP 5/16 .312 4 3 7/16 9/16 .315 5/16-18
CL-3-CP 3/8 .375 4-1/2 3-1/2 1/2 5/8 .378 3/8-16
CL-4-CP 1/2 .500 5 3-1/2 5/8 3/4 .503 1/2-13
Metric
QUANTITY PART NO. A
DIA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
DIA
(mm)
E
DIA
(mm)
F
DIA
(mm)
G
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
CLM-6-CP 6 102 63.5 9.5 12.5 6.05 M6 1
CLM-8-CP 8 102 76 11 14.5 8.05 M8 1.25
CLM-10-CP 10 114 89 12.5 16 10.05 M10 1.5
CLM-12-CP 12 127 89 16 19 12.05 M12 1.75

Produits connexes pour