Broches avec Billes à Ressort
Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CLM-6-DEP-50-S  •  Broches avec Billes à Ressort

Goupilles d'Alignement

Prix ​​et disponibilité

DETENT PIN


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberA
DIA
NOMINAL
(mm)
A
DIA
ACTUAL
(mm)
GRIP
LENGTH
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
DIA
(mm)
E
DIA
(mm)
F
(mm)
CLM-6-DEP-50-S65.95506.758.749.525.514.3

Oops! We can’t seem to find this drawing in our database. Please email engineering@carrlane.com with the item number and file type you require.