Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CLM-6-TDP-40-S  •  Broches Filetée avec Billes à Ressort

Goupilles d'Alignement

Prix ​​et disponibilité

THREADED DETENT PIN


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberA
DIA
NOMINAL
(mm)
A
DIA
ACTUAL
(mm)
GRIP
LENGTH
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
F
(mm)
CLM-6-TDP-40-S65.95406.758.74M5.86

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS