Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

Prix ​​et disponibilité

FORGED ADJUSTABLE CLAMP


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberSTUD SIZERECOMMENDED
STUD LENGTH
CLAMPING
RANGE
A
DIA
BCDEFG
CL-8-FAC1/2-13
or M12
4" or 110mmO to 2-1/169/1641-5/81-1/81-7/161-7/162-5/16

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS