Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

Prix ​​et disponibilité

TINY VISE DOUBLE EDGE CLAMP


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberA
THREAD
BCDE
MIN
E
MID
RANGE
E
MAX
F
DIA
GHJKLALLOWABLE
WORKPIECE
SIZE
DIFFERENTIAL
MAXIMUM
TRAVEL
(WITH NO SIZE
DIFFERENTIAL)
RECOM-
MENDED
TORQUE
(ft-lbs)
APPROX.
HORIZONTAL
CLAMPING
FORCE AT
RECOM-
MENDED
TORQUE
(lbs)
CL-50-TV5/16-18.375.486.597.422.470.518.62513/161.844.16.048.0964.5450

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS