Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

Prix ​​et disponibilité

TINY VISE DOUBLE EDGE CLAMP


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberA
THREAD
BCDE
MIN
E
MID
RANGE
E
MAX
F
DIA
GHJKLALLOWABLE
WORKPIECE
SIZE
DIFFERENTIAL
MAXIMUM
TRAVEL
(WITH NO SIZE
DIFFERENTIAL)
RECOM-
MENDED
TORQUE
(ft-lbs)
APPROX.
HORIZONTAL
CLAMPING
FORCE AT
RECOM-
MENDED
TORQUE
(lbs)
CL-60-TV3/8-16.438.570.684.520.572.625.7501-1/87/321-1/41.060.19.052.1058650

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS