Goujons pour Plaque de Bridage

Eléments de Bridage

Stainless Steel (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
B C D
CL-11310 #10-24 1 1/2 7/32
CL-11315 #10-24 1-1/2 3/4 7/32
CL-11320 #10-24 2 3/4 7/32
CL-11410 #10-32 1 1/2 7/32
CL-11415 #10-32 1-1/2 3/4 7/32
CL-11420 #10-32 2 3/4 7/32
CL-11515 1/4-20 1-1/2 5/8 9/32
CL-11520 1/4-20 2 3/4 9/32
CL-11525 1/4-20 2-1/2 3/4 9/32
CL-11530 1/4-20 3 1 9/32
CL-11615 5/16-18 1-1/2 5/8 11/32
CL-11620 5/16-18 2 1 11/32
CL-11625 5/16-18 2-1/2 1-1/4 11/32
CL-11715 3/8-16 1-1/2 3/4 11/32
CL-11725 3/8-16 2-1/2 1-1/4 11/32
CL-11730 3/8-16 3 1-3/8 11/32
CL-11740 3/8-16 4 1-1/2 11/32