Leviers Indexables – Type à Vis (Acier)

Eléments de Manœuvre

Inch
QUANTITY PART NO. SIZE A B
DIA
C
DIA
D E
THREAD
F G H J L N
DIA
P
CL-613-AHL-3 3 3.94 .94 .39 1.57 3/8-16 1.26 .63 .10 2.95 .98 .18
CL-625-AHL-3 3 3.94 .94 .39 1.57 3/8-16 2.48 .63 .10 2.95 .98 .18
CL-813-AHL-4 4 4.53 1.10 .47 1.91 1/2-13 1.26 .75 .18 3.54 1.18 .18
CL-825-AHL-4 4 4.53 1.10 .47 1.91 1/2-13 2.48 .75 .18 3.54 1.18 .18
CL-1025-AHL-5 5 5.12 1.30 .47 2.17 5/8-11 2.48 .91 .24 3.94 1.26 .22