Volants – Forme Droite à Deux Rayons (Aluminium) sans trou taraude pour Poignée

Eléments de Manœuvre

Inch
QUANTITY PART NO. A
DIA
B
DIA
C D E K
DIA
L MATCHING
HANDLE
SIZE
CL-5-HWTS-A 4.92 1.22 .59 1.30 .59 .375
CL-6-HWTS-A 6.30 1.42 .71 1.54 .75 .500
CL-8-HWTS-A 7.87 1.65 .81 1.77 .83 .625
CL-10-HWTS-A 9.84 1.89 .91 2.01 .91 .625