Download Catalog Request A Catalog Find A CAD Drawing
Anneaux de Levage
Carr Lane Side-Pull Hoist Rings are ideal for side mounting. These heavy duty hoist rings allow flipping and turning loads without unhooking, by using a spreader bar. The Lifting ring on Carr Lane Side Pull Hoist Rings can swivel 360°, as well as pivot 180°, to allow lifting from any direction. Standard Carr Lane Side Pull Hoist Rings are available with inch threads in load capacities up to 29,000 lbs. or metric threads in load capacities up to 55,000 lbs. the Heavy-Duty Hoist Rings in this catalog section are available with inch threads in load capacities up to 10,000 lbs. or metric threads up to 92,000 lbs. These American-made Side Pull Hoist Rings feature an industry-leading safety factor of 5:1 and meet OSHA standards and military specifications. Browse Carr Lane’s line of Side Pull Hoist Rings below.
Je vous remercie! Votre compte client a été créé.S'il vous plaît vérifier votre email pour un lien pour vérifier votre compte.
Qu'est-ce que c'est ? Enregistrer dans mon ProjetGérer les projets sur place. Vos Pièces selon votre façon !Cliquez sur le bouton Enregistrer dans mon projet pour créer un historique de recherche enregistré que vous pouvez utiliser pour créer un projet ou une liste de Pièces. Vous pouvez même envoyer vos projets sauvegardés à vos collègues. Affichez tous vos projets sauvegardés ainsi que votre historique de commandes dans le Portail client. Pour profiter de ces fonctionnalités, créez tout simplement un Compte Client !
Vos données personnelles ne seront jamais vendues ou partagées avec qui que ce soit.Personne ne veut une boîte de réception inondée de messages inutiles. Notre intention est que toute communication avec vous sera déterminante et utile. Nous utiliserons les informations que vous communiquez avec nous pour vous informer au sujet de votre activité personnelle sur le site. Cela comprend les notifications d'expédition, les rappels de projets et autres. Si vous vous désengager de recevoir ces mises à jour par courrier électronique concernant Carr Lane Manufacturing, nous communiquerons avec vous essentiellement en ce qui concerne votre activité sur le site, à l'exception des demandes envoyées à tous nos clients.Consultez notre Déclaration de Confidentialité complète
Enter the quantity amount that will be needed for this Part. Then click Next to start configuring the Part.
Merci ! Vos commentaires ont été soumis.
Contactez-nous Pour plus d'options d'assistance.