Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CL-34960-SHR  •  Anneaux de Levage Heavy-Duty® pour Plaques de Chaussée Bar-Tite™

Anneaux de Levage

Prix ​​et disponibilité

HEAVY-DUTY BAR-TITE SWIVEL HOIST RING


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberLOAD
RATING
(lbs)
A
THREAD
BCDE
DIA
FGKN
DIA
PINSTALLATION
TORQUE
(ft-lbs)
CL-34960-SHR100001-1/2"-61.502.057.371.001.405.103.802.81.18230

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS