Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

Prix ​​et disponibilité

CONE LOCATOR BUSHING


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberA
DIA
(mm)
B
DIA
NOMINAL
(mm)
B
DIA
ACTUAL
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
DIA
(mm)
GAP BETWEEN
PIN & BUSHING HEADS
WHEN ASSEMBLED
(mm)
CLM-5-CLB191212.0346.46.359.401.27-1.73

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS