Vérnins-Bloc – Double Effet, B1.5094
Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CLR-1543-765  •  Vérnins-Bloc – Double Effet, B1.5094

Bridage Hydraulique

Prix ​​et disponibilité

Block cylinder, d.a., piston ø 25 mm, st


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberMAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(lbs)
MAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(kN)
STROKE
(mm)
A
WIDTH
(mm)
B
DEPTH
(mm)
L
HEIGHT
(mm)
J
THREAD
x DEPTH (mm)
CLR-1543-765550024.55065451013/8-16 x 15

Oops! We can’t seem to find this drawing in our database. Please email engineering@carrlane.com with the item number and file type you require.