Vérins-Bloc – Simple Effet, Alimentation Direct, B1.5091
Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CLR-1511-705B  •  Vérins-Bloc – Simple Effet, Alimentation Direct, B1.5091

Bridage Hydraulique

Prix ​​et disponibilité

Block cylinder, s.a.


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberMAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(lbs)
MAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(kN)
STROKE
(mm)
A
WIDTH
(mm)
B
DEPTH
(mm)
L
HEIGHT
(mm)
J
THREAD
x DEPTH (mm)
CLR-1511-705B22501086035621/4-20 x 12

Oops! We can’t seem to find this drawing in our database. Please email engineering@carrlane.com with the item number and file type you require.