Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CLR-1516-025B  •  Vérins-Bloc – Simple Effet, Alimentation Direct, B1.5091

Bridage Hydraulique

Prix ​​et disponibilité

Ce numéro de Pièce semble être incorrect. Veuillez vérifier le numéro de Pièce que vous avez saisi, mettre à jour en conséquence, puis cliquer sur "Ajouter au prix et disponibilité" pour continuer. Si le numéro de Pièce que vous avez saisi semble être correct et que vous voyez toujours un "statut invalide", appelez le Service à la clientèle de Carr Lane Manufacturing au 314-647-6200 pour obtenir assistance.
!


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberMAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(lbs)
MAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(kN)
STROKE
(mm)
A
WIDTH
(mm)
B
DEPTH
(mm)
L
HEIGHT
(mm)
J
THREAD
x DEPTH (mm)
CLR-1516-025B2210098.52010075125M20 x 30

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS