Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CLR-1543-516B-BCD  •  Vérins-Bloc avec Détecteurs Magnétiques Réglables Optionnel – Double Effet, Alimentation Direct, B1.554

Bridage Hydraulique

Prix ​​et disponibilité

!
Not Available


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberMAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(lbs)
MAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(kN)
STROKE
(mm)
A
WIDTH
(mm)
B
DEPTH
(mm)
L
HEIGHT
(mm)
J
THREAD
x DEPTH (mm)
CLR-1543-516B-BCD384017.1506545115M10 x 15

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS