Bore Clamps without Centering – Top Flange, B1.4842 (7.8 to 17.7mm Bores)
Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CLR-0431-704C  •  Bore Clamps without Centering – Top Flange, B1.4842 (7.8 to 17.7mm Bores)

Bridage Hydraulique

Prix ​​et disponibilité

CLAMPING SET FOR BORE CLAMPS, SIZE 1, Ø


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberFITS
HOUSING
SIZE
BORE
DIA
RANGE
BORE
DIA
RANGE
(mm)
CLR-0431-704CSize 1C9.3 - 9.7

Oops! We can’t seem to find this drawing in our database. Please email engineering@carrlane.com with the item number and file type you require.