Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CLR-4318-121E  •  Bore Clamps without Centering – Top Flange, B1.4842 (7.8 to 17.7mm Bores)

Bridage Hydraulique

Prix ​​et disponibilité

BORE CLAMP, D.A., FLANGE TYPE, SIZE 1, Ø


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberHOUSING
SIZE
BORE
DIA
RANGE
BORE
DIA
RANGE
(mm)
MAXIMUM
PULL-DOWN
FORCE
(lbs)
MAXIMUM
RADIAL
EXPANSION
FORCE
(lbs)
CLR-4318-121ESize 1E10.3 - 11.211502000

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS