Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CLR-4319-32A-110  •  Self-Centering Clamps for Locating Bores, B1.485 (6.6mm, 9mm, 11mm, and 13.5mm Bores)

Bridage Hydraulique

Prix ​​et disponibilité

BORE CLAMP, ECCENTRIC, CLAMPING RANGE 1


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberCLAMPING
DIAMETER
RANGE
(mm)
MAXIMUM
PULLING
FORCE
(lbs)
MAXIMUM
RADIAL
EXPANSION
FORCE
(lbs)
CLR-4319-32A-11011.0 - 11.314001100

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS