Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

Prix ​​et disponibilité

THREADED-BODY CYLINDER, S.A., ╪ 8 x 5 m


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberMAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(lbs)
MAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(kN)
BODY
THREAD
VERSIONSTROKE
(mm)
OVERALL
HEIGHT
(mm)
PISTON
ROD
DIA
(mm)
PISTON ROD
EXTENSION
WHEN RETRACTED
(mm)
CLR-1458-011-TB5602.5M12x1.5Short Stroke528513

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS