Doigts D'Indexage – Tête Moletée (Avec Verrouillage) avec Doigt Arrondi en Delrin®

Poussoirs à Ressort

Steel (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
INITIAL
END
FORCE
(lbs)
FINAL
END
FORCE
(lbs)
B
DIA
NOMINAL
B
DIA
ACTUAL
C D E F
DIA
CL-4-HRPN 1/4-20 .5 2.5 5/32 .145 1/8 1/2 1/4 1/2
CL-5-HRPN 5/16-18 .7 3 3/16 .180 3/16 5/8 9/32 5/8
CL-6-HRPN 3/8-16 .7 4 7/32 .217 7/32 3/4 5/16 3/4
CL-8-HRPN 1/2-13 1.2 5 5/16 .311 1/4 7/8 3/8 1
CL-10-HRPN 5/8-11 3 6 3/8 .374 5/16 1 3/8 1-1/8
Stainless Steel (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
INITIAL
END
FORCE
(lbs)
FINAL
END
FORCE
(lbs)
B
DIA
NOMINAL
B
DIA
ACTUAL
C D E F
DIA
CL-4-HRPN-S 1/4-20 .5 2.5 5/32 .145 1/8 1/2 1/4 1/2
CL-5-HRPN-S 5/16-18 .7 3 3/16 .180 3/16 5/8 9/32 5/8
CL-6-HRPN-S 3/8-16 .7 4 7/32 .217 7/32 3/4 5/16 3/4
CL-8-HRPN-S 1/2-13 1.2 5 5/16 .311 1/4 7/8 3/8 1
CL-10-HRPN-S 5/8-11 3 6 3/8 .374 5/16 1 3/8 1-1/8