Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CL-10-HRPN  •  Doigts D'Indexage – Tête Moletée (Avec Verrouillage) avec Doigt Arrondi en Delrin®

Poussoirs à Ressort

Prix ​​et disponibilité

HAND-RETRACTABLE PLUNGER


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberA
THREAD
INITIAL
END
FORCE
(lbs)
FINAL
END
FORCE
(lbs)
B
DIA
NOMINAL
B
DIA
ACTUAL
CDEF
DIA
CL-10-HRPN5/8-11363/8.3745/1613/81-1/8

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS