Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CLM-8-HRPT  •  Doigts D'Indexage – Goujon Fileté pour Embout (Avec Verrouillage)

Poussoirs à Ressort

Prix ​​et disponibilité

HAND-RETRACTABLE PLUNGER


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberA
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
INITIAL
END
FORCE
(N)
FINAL
END
FORCE
(N)
B
DIA
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
DIA
(mm)
G
(mm)
H
THREAD
CLM-8-HRPTM81.2572744.8162.488.51/4-20

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS