Inserts Filetés à Verrouillage – Pleins, Acier Inoxydable (Pouce)

Inserts Filetés

Key Insert
QUANTITY PART NO. EXTERNAL
THREAD
L
LENGTH
K
MINIMUM
SHEAR
ENGAGEMENT
AREA
(sq in)
CL-51618-KSS 5/16-18 .31 .216 .152
CL-3816-KSS 3/8-16 .31 .285 .190
CL-71614-KSS 7/16-14 .37 .341 .284
CL-1213-KSS 1/2-13 .43 .403 .359
CL-91612-KSS 9/16-12 .50 .465 .498
CL-5811-KSS 5/8-11 .62 .528 .717
CL-111611-KSS 11/16-11-NS .68 .590 .888
CL-131616-KSS 13/16-16 .81 .716 1.249
CL-7814-KSS 7/8-14 .87 .778 1.487
CL-11812-KSS 1-1/8"-12 1.12 .970 2.490
CL-11412-KSS 1-1/4"-12 1.25 1.095 3.137
CL-13812-KSS 1-3/8"-12 1.37 1.220 3.838

Produits connexes pour