Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CLM-10-BLHL-100-S  •  Pasadores de bolas autoblocantes reforzados (manija L)

Pasadores de Alineación

Precios y Disponibilidad

HEAVY-DUTY BALL LOCK PIN


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberA
DIA
NOMINAL
(mm)
A
DIA
ACTUAL
(mm)
GRIP
LENGTH
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
DIA
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
DIA
(mm)
Q
(mm)
T
(mm)
U
(mm)
CLM-10-BLHL-100-S109.96 / 9.9210011.918.897.540.521.51320.56418

Vista tridimensional (3D)


Archivos CAD descargables

CAD
DIBUJOS