Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Material
Termoplástico
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Martillos simplex – inserto tipo B: gris termoplástico (semiblando)

Sujetadores y Acesorios

QUANTITY PART NO. HAMMER SIZE
(FACE DIA)
TIGHTENING TORQUE
WITH WOODEN HANDLE
(ft-lbs)
TIGHTENING TORQUE
WITH FIBERGLASS HANDLE
(ft-lbs)
CL-30-SPH-B 30mm (1.18) 11 18
CL-40-SPH-B 40mm (1.57) 18 22
CL-50-SPH-B 50mm (1.96) 22 30
CL-60-SPH-B 60mm (2.36) 30 44