Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada Métrico
Material
Acero
Finish
Óxido Negro
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Anillos de elevación giratorios de tracción lateral

Anillos de Elevación

Side-Pull Hoist Rings are ideal for side mounting. These hoist rings allow flipping and turning loads without unhooking, by using a spreader bar. Lifting ring can swivel 360°, as well as pivot 180°, to allow lifting from any direction.