Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Métrico
Material
Acero Acero Inoxidable
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Bolas de utillaje – Tipo hombro (Bola de 12mm)

Posicionadores

Steel (Metric)
QUANTITY PART NO. BALL
DIA
NOMINAL
(mm)
BALL
DIA
ACTUAL
(mm)
A
DIA
NOMINAL
(mm)
A
DIA
ACTUAL
(mm)
B
(mm)
C
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
D
(mm)
E
DIA
(mm)
F
(mm)
STYLE
CLM-00-SCB 12 12.004 / 11.994 6 6.000 / 5.989 22 12 12 1
CLM-1-SCB 12 12.004 / 11.994 6 6.000 / 5.989 25 M3.5 .6 6 12 12 1
Stainless Steel (Metric)
QUANTITY PART NO. BALL
DIA
NOMINAL
(mm)
BALL
DIA
ACTUAL
(mm)
A
DIA
NOMINAL
(mm)
A
DIA
ACTUAL
(mm)
B
(mm)
C
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
D
(mm)
E
DIA
(mm)
F
(mm)
STYLE
CLM-00-SCB-S 12 12.004 / 11.994 6 6.000 / 5.989 22 12 12 1
CLM-1-SCB-S 12 12.004 / 11.994 6 6.000 / 5.989 25 M3.5 .6 6 12 12 1