Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Métrico
Material
Acero
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Construction Balls – Shoulder Type (20mm Ball)

Posicionadores

Steel (Metric)
QUANTITY PART NO. BALL
DIA
NOMINAL
(mm)
BALL
DIA
ACTUAL
(mm)
A
DIA
NOMINAL
(mm)
A
DIA
ACTUAL
(mm)
B
(mm)
C
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
D
(mm)
E
DIA
(mm)
F
(mm)
STYLE
CLM-7-SCB 20 20.004 / 19.994 10 10.000 / 9.989 38 M6 1 9.5 20 20 1